Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS0196

BIS M-402-045-053-07-S4

Lector RFID HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Barra
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PU
Material de carcasa
Latón, niquelada
PA 6, GF30, Negro
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Barra
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PU
Material de carcasa
Latón, niquelada
PA 6, GF30, Negro
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Interfaz
IO-Link 1.1
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?