Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lectores IO-Link métricos para HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS01E5
Lector RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-4A3-082-401-07-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-414-045-401-07-S4 | BIS M-4A3-082-401-07-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Montaje |
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal |
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal |
| Forma de la antena | Circular | Circular |
| Tipos de soportes de datos compatibles |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, Tuercas de latón con bronce blanco, Bronce blanco recubierto | Acero fino (1.4404) |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
IP68 IP69K |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD