Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lectores métricos para HF (13,56 MHz) para conexión a la unidad de evaluación BIS V
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 16 x 82.1 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD