Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas rectangulares para el rango HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
54 x 0.76 x 85.6 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
4 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS0047
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-120-01/L
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| Forma de la antena | Circular | Circular |
| Número de serie UID, solo lectura | 4 Byte | 4 Byte |
| Tipo de memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipos de soportes de datos compatibles | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 752 Byte | 752 Byte |
| Temperatura de almacenamiento | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Material de carcasa | PVC | PVC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Montaje | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD