Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS01CA

BIS M-1L4-03/L-D015

Etiqueta inteligente para el rango HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Datos de usuario, lectura/escritura
112 Byte
Temperatura de almacenamiento
-25...85 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material de carcasa
PET
Grado de protección
IP20
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?