Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas rectangulares para el rango UHF (860/960 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Reino Unido (UKCA)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Dimensiones
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS U-104-A0/C1M-HT | UHF TAG XS DOT US X4102-US000-U9XM | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
||
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Homologación de radiofrecuencia |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
- |
| Frecuencia de trabajo | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Dimensiones | 7.8 x 2.7 x 6.8 mm | Ø 6 x 2.5 mm |
| Tipo de memoria | EEPROM | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | - |
| Memoria TID, solo lectura | 96 Bit | 96 Bit |
| Forma de la antena | Dipol | - |
| Montaje | on metal | on metal |
| Temperatura de almacenamiento temporal | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C 168 h |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -40...85 °C |
| Material de carcasa | Cerámica | Cerámica |
| Grado de protección | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
- |
| Datos de usuario, lectura/escritura | - | 752 Bit |
| Memoria EPC, lectura/escritura | - | 128 Bit |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD