Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lectores IO-Link métricos para HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD