Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS01FF

BIS VM-333-401-S4-SA3

Lectores métricos para HF (13,56 MHz) para conexión a la unidad de evaluación BIS V

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 65 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 65 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Interfaz
RS485 (solo para la conexión BIS V)
Homologación/conformidad
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
ETA
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?