Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS01FJ

BIS V-6108-048-C002-SA13

Unidades de evaluación multifrecuencia BIS V

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?