Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Unidades de evaluación multifrecuencia BIS V
Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
EtherCAT
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA13 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | Tarjetas procesadoras universales (BIS V) | Tarjetas procesadoras universales (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaz | EtherCAT | EtherCAT |
| Tecnologías RFID compatibles |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables | 4 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 24 V CC LPS clase 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP65, con conector | IP65, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexión |
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos |
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD