Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Unidades de evaluación multifrecuencia BIS V
Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C102-SA13 | BIS V-6108-048-C102 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | Tarjetas procesadoras universales (BIS V) | Tarjetas procesadoras universales (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaz | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Tecnologías RFID compatibles |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables | 4 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 24 V CC LPS clase 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP65, con conector | IP65, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE FCC (Radio) IC (Radio) KC ETA NBTC IFT |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Conexión |
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos |
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD