Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIW000C

BIW1-A310-M0375-P1-S115

Sistema inductivo de medición de desplazamiento

Concentrador
385 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Frecuencia de muestreo de medidas típ.
32 kHz
Repetibilidad
10 µm
Desviación máxima en la linealidad
±75 µm

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Concentrador
385 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Frecuencia de muestreo de medidas típ.
32 kHz
Repetibilidad
10 µm
Desviación máxima en la linealidad
±75 µm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Grado de protección
IP54
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?