Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistema inductivo de medición de desplazamiento
Concentrador
110 mm
Salida analógica
Corriente analógica 0…20 mA
Frecuencia de muestreo de medidas típ.
32 kHz
Repetibilidad
10 µm
Desviación máxima en la linealidad
±20 µm
This product is part of the classic portfolio, that means
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD