Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BKT0002

BKT 67M-002-U-S92

Escáner de contraste

Serie
67M
Dimensiones
32 x 64 x 82 mm
Interfaz
Tensión analógica: 1…5.5 V
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Función de temporización con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
67M
Dimensiones
32 x 64 x 82 mm
Interfaz
Tensión analógica: 1…5.5 V
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Función de temporización con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, focalizado
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz azul/Luz verde/Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
5 x 1.5 mm a 9 mm
Alcance
6...12 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
Aluminio, Fundición a presión, Lacado
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?