Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BKT000T

BKT M-52-U-03

Sensores de contraste

Serie
M
Dimensiones
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interfaz
Tensión analógica 0…5.5 V
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla
Llamar formato 1/2/3/4
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
M
Dimensiones
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interfaz
Tensión analógica 0…5.5 V
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla
Llamar formato 1/2/3/4
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
Principio de funcionamiento óptico
En función de la fibra óptica
Característica de radiación
En función de la fibra óptica
Tipo de luz
Luz verde/Luz roja
Conexión
Cable, 3.00 m, PVC
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?