Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de contraste
Serie
21M
Dimensiones
12 x 50 x 42.5 mm
Interfaz
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Programación de contraste (punto de actuación)
Programación de contraste (punto de actuación)
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
Recommended alternative
BKT0001
Sensores de contraste
BKT 67M-001-U-S92
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BKT 21M-002-N-S4 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 21M | 67M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 50 x 42.5 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Interfaz | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
Tensión analógica 1…5.5 V PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Función de entrada |
Bloqueo de teclas con./desc. Programación de contraste (punto de actuación) |
Función de temporización con./desc. |
| Principio de funcionamiento | Sensores de contraste | Sensores de contraste |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, focalizado | Detectores fotoeléctricos, focalizado |
| Particularidad óptica | Óptica coaxial | - |
| Característica de radiación | focalizado | focalizado |
| Tipo de luz | Luz blanca | Luz azul/Luz verde/Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3.5 mm a 19 mm | 1.5 x 5 mm a 9 mm |
| Alcance | 17...21 mm | 6...12 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector |
| Material de carcasa |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización aluminio |
aluminio, Fundición a presión, Lacado |
| Superficie activa, material | Vidrio | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD