Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Escáner de contraste
Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Misma función que la tecla
Alternativa recomendada
BOS02EN
Reflexión directa
BOS 6K-UI-LD10-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-02 | BOS 6K-UI-LD10-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 6K | 6K |
| Dimensiones | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaz | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Función de entrada |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
| Principio de funcionamiento | Sensores de contraste | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, focalizado | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | focalizado | focalizado |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 0.7 x 0.7 mm a 250 mm | 0.7 x 0.7 mm a 250 mm |
| Alcance | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD