Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Escáner de contraste
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-010-I-S75 | BKT 6K-011-I-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaz |
IO-Link-Device: 1.1.3 Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Función de entrada |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
| Principio de funcionamiento | Sensores de contraste | Sensores de contraste |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, focalizado | Detectores fotoeléctricos, focalizado |
| Tipo de luz | LED Luz blanca | LED Luz blanca |
| Tamaño de mancha luminosa | 1 x 4 mm a 12 mm | 1 x 4 mm a 12 mm |
| Alcance | 9.5...14.5 mm | 9.5...14.5 mm |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD