Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Bandas de luz y rejillas ópticas
Serie
A
Dimensiones
100 x 26 x 93 mm
Interfaz
2x Tensión analógica/ corriente analógica: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
3x PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Banda luminosa
Particularidad óptica
Técnica CCD
Alternativa recomendada
BLA000A
Bandas de luz y rejillas ópticas
BLA 50D-001-S115
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-001-S115 | BLA 50D-001-S115 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | A | D |
|---|---|---|
| Dimensiones | 100 x 26 x 93 mm | - |
| Interfaz |
2x Tensión analógica/ corriente analógica: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
2x Tensión analógica/ corriente analógica: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Banda luminosa | Banda luminosa |
| Particularidad óptica | Técnica CCD | Técnica CCD |
| Característica de radiación | Banda luminosa colimada, ancho 54 mm | Banda luminosa colimada, ancho 54 mm |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 0...2 m | 0...2 m |
| Conexión 1 | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado |
| Material de carcasa | Aluminio, Anodizado | Aluminio, Anodizado |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD