Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BLA000J

BLA 100D-002-S4

Matriz de luz

Serie
D
Interfaz
IO-Link: 1.1
Principio de funcionamiento
Banda luminosa
Particularidad óptica
Técnica CCD
Característica de radiación
Banda luminosa colimada, ancho 105 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
D
Interfaz
IO-Link: 1.1
Principio de funcionamiento
Banda luminosa
Particularidad óptica
Técnica CCD
Característica de radiación
Banda luminosa colimada, ancho 105 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
0...2 m
Conexión 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?