Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BLG000F

BLG 4A-060-600-014-O01-SX

Protección básica de dedos

Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
22 ms
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
22 ms
Homologación/conformidad
Seguridad
cULus
CE
WEEE
Principio de actuación
sin contacto (optoelectrónico)
Capacidad de detección
14 mm
Altura de campo de protección (Hp)
600 mm
Alcance
6 m
Conexión 1
Emisor: M12x1-Conector, A-codificado
Conexión 2
Receptor: M12x1-Conector, A-codificado
Salida de conmutación
2x PNP OSSD
Dimensiones
32.3 x 683.2 x 37 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado de protección
IP65
Material de carcasa
aluminio, lacado, amarillo (RAL 1003)
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?