Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BLT0009

BLT 21M-001-P-S4

Escáneres de luminiscencia

Serie
21M
Dimensiones
12 x 50 x 42.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Programación de contraste (punto de actuación)
Principio de funcionamiento
Sensor de luminiscencia
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
21M
Dimensiones
12 x 50 x 42.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Programación de contraste (punto de actuación)
Principio de funcionamiento
Sensor de luminiscencia
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, focalizado
Particularidad óptica
Óptica coaxial
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz ultravioleta
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.5 mm a 10 mm
Alcance
0...40 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización
Aluminio
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?