Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para espacios de montaje reducidos
Dimensiones
Ø 6.5 x 30.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 2 m
Material de carcasa
Latón, niquelada
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | LCP | LCP |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma de ranura | - | variable | variable |
| Aplicación | - | actuadores miniaturizados | actuadores de mayor tamaño |
| Fijación | - | Escuadra de sujeción BMF 303-HW* | Escuadra de sujeción BMF 305-HW* |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD