Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para espacios de montaje reducidos
Dimensiones
Ø 6.5 x 30.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 3 m
Aplicación
ensamble flexible
Son posibles distancias de actuación de > 20 mm
Son posibles distancias de actuación de > 20 mm
Fijación
Bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Aplicación |
ensamble flexible Son posibles distancias de actuación de > 20 mm |
ensamble flexible Son posibles distancias de actuación de > 20 mm |
ensamble flexible Son posibles distancias de actuación de > 20 mm |
| Fijación | Bornes | Bornes | Bornes |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD