Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para cilindros de tirantes
Dimensiones
33 x 23 x 11 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 5 m
Aplicación
Cilindros neumáticos con barra de tiro
Cilindros neumáticos con riel DUO
Cilindro redondo
Cilindro perfilado
Cilindros neumáticos con riel DUO
Cilindro redondo
Cilindro perfilado
Material de carcasa
PBT
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Aplicación |
Cilindros neumáticos con barra de tiro Cilindros neumáticos con riel DUO Cilindro redondo Cilindro perfilado |
actuadores de mayor tamaño | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Material de carcasa | PBT | LCP | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma de ranura | - | variable | Ranura en T |
| Fijación | - | - | insertable desde arriba en ranura en T |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD