Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
variable
Dimensiones
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 5 m
Material de carcasa
LCP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | variable | variable |
|---|---|---|
| Dimensiones | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Material de carcasa | LCP | LCP |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD