Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
variable
Dimensiones
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR, 0.5 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 | BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado |
| Cable | PUR, 0.5 m | PUR, 0.8 m | PUR, 0.2 m |
| Aplicación | actuadores de mayor tamaño | actuadores de mayor tamaño | actuadores de mayor tamaño |
| Fijación | Escuadra de sujeción BMF 305-HW* | Escuadra de sujeción BMF 305-HW* | Escuadra de sujeción BMF 305-HW* |
| Material de carcasa | LCP | LCP | LCP |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD