Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BMF0065

BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM

Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura

Forma de ranura
variable
Dimensiones
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.2 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma de ranura
variable
Dimensiones
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.2 m
Material de carcasa
LCP
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?