Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos
Cable
PUR, 0.3 m
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Descatalogado
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-SA95-S75-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 4-polos | M8x1-Conector, 4-polos | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 3-polos |
| Cable | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Material de carcasa | LCP | PA 12 | PA 6.6 | LCP |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Aplicación | - | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | - |
| Fijación | - | insertable desde arriba en ranura en T | - | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD