Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
31 x 5.1 x 6.2 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 3 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PO-C-2-PU-03 | BMF 235K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 235K-H-PO-C-A2-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 3 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplicación | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | - | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Material de carcasa | PA 6.6 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 3000 Hz | - |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fijación | - | - | insertable desde arriba en ranura en T |
| Proceso de enseñanza | - | - | 2 puntos de actuación |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD