Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BMF007W

BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05

Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
33 x 5.1 x 7.2 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 5 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
33 x 5.1 x 7.2 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 5 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
aluminio
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...105 °C, Resistente a las altas temperaturas
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?