Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Pronto dejará de estar disponible
Disponible hasta: 2027-03-01

BMF0086

BMF 32M-NS-C-2-S49

Sensores de campo magnético para múltiples formas de ranura

Dimensiones
25 x 11.9 x 26 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Aplicación
Reconocimiento de objetos
Material de carcasa
Aluminio
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
25 x 11.9 x 26 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Aplicación
Reconocimiento de objetos
Material de carcasa
Aluminio
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?