Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de campo magnético para múltiples formas de ranura
Dimensiones
25 x 11.9 x 26 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Aplicación
Cilindro redondo
Cilindro neumático con ranura trapezoidal
Cilindro neumático con ranura trapezoidal
Fijación
con abrazadera de manguera
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-PS-C-2-SA1-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 3-polos |
| Aplicación |
Cilindro redondo Cilindro neumático con ranura trapezoidal |
Cilindro redondo Cilindro neumático con ranura trapezoidal |
| Fijación | con abrazadera de manguera | con abrazadera de manguera |
| Material de carcasa | Aluminio | Aluminio |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD