Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio de funcionamiento
Sensor magnético Reed (2 hilos)
Cable
PVC, 0.4 m
Material de carcasa
LCP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|
| Dimensiones | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor magnético Reed (2 hilos) | Sensor magnético Reed (2 hilos) |
| Cable | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Material de carcasa | LCP | LCP |
| Salida de conmutación | Sensor magnético Reed (2 hilos), Polarizado Contacto normalmente abierto (NO) | Sensor magnético Reed (2 hilos), Polarizado Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD