Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cilíndricos de campo magnético
Dimensiones
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 4 m
Material de carcasa
aluminio
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 61M-PS-Y-2-SA1 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 84.8 x 40.5 x 25.3 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 4 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Material de carcasa | aluminio | PA 12 | LCP |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | - | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 15...35 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma de ranura | - | Ranura en C | variable |
| Aplicación | - | Cilindro neumático con ranura en C. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | actuadores de mayor tamaño |
| Fijación | - | Insertable desde arriba en ranura en C | - |
| Proceso de enseñanza | - | 8 puntos de actuación | - |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD