Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en T
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR, 0.5 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, 3-polos | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Aplicación | - | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | - |
| Fijación | - | insertable desde arriba en ranura en T | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD