Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
variable
Dimensiones
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor magnético Reed (2 hilos)
Cable
PVC, 5 m
Material de carcasa
LCP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | variable | variable |
|---|---|---|
| Dimensiones | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor magnético Reed (2 hilos) | Sensor magnético Reed (2 hilos) |
| Cable | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Material de carcasa | LCP | LCP |
| Salida de conmutación | Sensor magnético Reed (2 hilos), Polarizado Contacto normalmente abierto (NO) | Sensor magnético Reed (2 hilos), Polarizado Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Aplicación | - | actuadores de mayor tamaño |
| Fijación | - | Escuadra de sujeción BMF 305-HW* |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD