Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos
Cable
PUR, 0.5 m
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,5 | BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S75-00,3 | BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 4-polos | M8x1-Conector, 4-polos | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 3-polos |
| Cable | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Aplicación | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | Reconocimiento de objetos | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fijación | - | Tornillo M2 |
Ranura en C Verano Ranura Festo 10 |
Ranura en C SMC Bimba Schunk |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD