Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 5 m
Aplicación
A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Aplicación | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | Reconocimiento de objetos | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. |
| Fijación |
Ranura en C SMC Bimba Schunk |
Tornillo M2 |
Ranura en C SMC Bimba Schunk |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD