Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Con conectores M12 y diferentes materiales de carcasa
Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
Latón
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 12M-PO-C-2-S4 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 50 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Material de carcasa | Latón | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 10000 Hz | 500 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Forma de ranura | - | Ranura en C |
| Cable | - | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | - | Reconocimiento de objetos |
| Fijación | - | Tornillo M2 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD