Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BMF00EM

BMF 243K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3

Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura

Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
24 x 3 x 3.75 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.3 m
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
24 x 3 x 3.75 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.3 m
Aplicación
Cilindros neumáticos con ranura en C, p. ej. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*no adecuado para series Festo ADVC y AEVC)
Fijación
Insertable desde arriba en ranura en C
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?