Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
24 x 3 x 3.75 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.3 m
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|
| Dimensiones | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 3-polos |
| Cable | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | Cilindros neumáticos con ranura en C, p. ej. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*no adecuado para series Festo ADVC y AEVC) | Reconocimiento de objetos |
| Fijación | Insertable desde arriba en ranura en C | Tornillo M2 |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD