Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
24 x 3 x 3.75 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.3 m
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|
| Dimensiones | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 3-polos |
| Cable | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | Cilindros neumáticos con ranura en C, p. ej. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*no adecuado para series Festo ADVC y AEVC) | Reconocimiento de objetos |
| Fijación | Insertable desde arriba en ranura en C | Tornillo M2 |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD