Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para diferentes ranuras con 2 cabezales sensores
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR, 0.5 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 405KF-NS-C-2A-S4-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, 3-polos | M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado |
| Cable | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | TPE-V, 0.3 m |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PP |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...100 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 IP69K |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Aplicación | - | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | - |
| Fijación | - | insertable desde arriba en ranura en T | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD