Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
24 x 2.9 x 3.6 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 5 m
Aplicación
Cilindros neumáticos con ranura-C por ej. Festo, Sommer, etc.
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 233K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 24 x 2.9 x 3.6 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Aplicación | Cilindros neumáticos con ranura-C por ej. Festo, Sommer, etc. | Reconocimiento de objetos | Cilindro neumático con ranura en C. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | Insertable desde arriba en ranura en C | Tornillo M2 | Insertable desde arriba en ranura en C |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 500 Hz | - |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Proceso de enseñanza | - | - | 8 puntos de actuación |
| Interfaz | - | - | IO-Link 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD