Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para diferentes formas de ranura con ángulos de retención que mantienen la posición
Forma de ranura
variable
Dimensiones
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M5x0.5-Conector
Cable
PUR, 0.2 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 103K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M5x0.5-Conector | M5x0.5-Conector | M5x0.5-Conector |
| Cable | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Material de carcasa | LCP | PBT | LCP |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Aplicación | - | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD