Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en T y múltiples puntos de conmutación (función Teach)
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 2 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|
| Dimensiones | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplicación | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T |
| Proceso de enseñanza | 2 puntos de actuación | - |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frecuencia de conmutación | - | 3000 Hz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD