Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en T y múltiples puntos de conmutación (función Teach)
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos
Cable
PUR, 0.3 m
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NO-C-A2-S75-00,3 | BMF 235K-H-PO-C-A2-S75-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|
| Dimensiones | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 4-polos | M8x1-Conector, 4-polos |
| Cable | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T |
| Proceso de enseñanza | 2 puntos de actuación | 2 puntos de actuación |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD