Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en T y múltiples puntos de conmutación (función Teach)
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos
Cable
PUR, 0.3 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|
| Dimensiones | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 4-polos | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T |
| Proceso de enseñanza | 8 puntos de actuación | 8 puntos de actuación |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD