Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BMF00LU

BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10

Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura

Special characteristics
Washdown
Washdown
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 5.4 x 27 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
TPE-V, 10 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Washdown
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 5.4 x 27 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
TPE-V, 10 m
Material de carcasa
PP
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Grado de protección
IP67
IP68
IP69K
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?